text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW36SFCHB6048

Description:  SS COV. 36W SFC HB 60D48R

UPC: 785055571872

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 solid flanged cover 36 inches width horizontal bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici