text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW18SNCHB4524

Description:  SS CVR 18INW H-45 24INRAD

UPC: 785055566533

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 solid non-flanged cover 18 inches width horizontal bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici