text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF630VVO4524

Description:  SS 30INW 6IND OV-45 24INRAD VTD.

UPC: 785055560753

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 6 inches side rail height 30 inches width ventilated vertical outside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici