text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF609VVI4524

Description:  SS 1PC FIT 6IN 9W VEN VI 45D24R

UPC: 785055556756

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 6 inches side rail height 9 inches width ventilated vertical inside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici