text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF330VVO9012

Description:  SS 30INW 3-5/8IND OV90 12INRAD VTD

UPC: 785055554103

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 30 inches width ventilated vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici