text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF324SVO6048

Description:  SS 1PC FIT 3IN 24W SOL VO 60D48R

UPC: 785055552659

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches width solid trough vertical outside bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici