text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SSUF306VHB3012

Description:  SS 6INW 3-5/8IND H-30 12INRAD VTD.

UPC: 785055548867

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal bend 30 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here