text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF712SVI9012

Description:  SS FIT 7IN 12W SOL VI 90D12R

UPC: 785055525653

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 7 inches side rail height 12 inches width solid trough vertical inside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici