text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF70630LEX24

Description:  SS FIT 7IN 6X30W LAD EX 24R

UPC: 785055521075

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 7 inches side rail height 6 inches inches x 30 inches width ladder horizontal expanding cross 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici