text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF606LHT48

Description:  SS FIT 6IN 6W LAD HT 48R

UPC: 785055496342

Made or assembled in Canada.

Stainless steel fitting 6 inches side rail height 6 inches width ladder horizontal tee 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici