text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF536LVO3036

Description:  SS 36INW 5IND OV-30 36INRAD

UPC: 785055492689

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 5 inches side rail height 36 inches width ladder vertical outside bend 30 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici