text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF509LHB9012

Description:  SS FIT 5IN 9W LAD HB 90D12R

UPC: 785055477280

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 5 inches side rail height 9 inches width ladder horizontal bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici