text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF506VHB4524

Description:  SS 6INW 5IND H-45 24INRAD VTD.

UPC: 785055475132

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 5 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Bend for cable tray

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici