text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF506LHB3036

Description:  SS 6INW 5IND H-30 36INRAD

UPC: 785055473985

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 5 inches side rail height 6 inches width ladder horizontal bend 30 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici