text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF42442LET12

Description:  SS FIT 4IN 24X42W LAD ET 12R

UPC: 785055467090

Made or assembled in Canada.

Stainless steel fitting 4 inches side rail height 24 inches x 42 inches width ladder horizontal expanding tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 42 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici