text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF41230LEX24

Description:  SS FIT 4IN 12X30W LAD EX 24R

UPC: 785055460657

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 4 inches side rail height 12 inches inches x 30 inches width ladder horizontal expanding cross 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 Inch radius

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici