text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF406VHB4512

Description:  SS 6INW 4IND H-45 12INRAD VTD.

UPC: 785055452904

Made or assembled in Canada.

Stainless steel 316 fitting 4 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici