text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF33018SHRR

Description:  SS 30IN-18IN 3-5/8IND RR SLD.

UPC: 785055449881

Made or assembled in Canada.

Stainless steel fitting 3-5/8 inches side rail height 30 inches x 18 inches width solid trough horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici