text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW606CEP

Description:  PG 6INW END PLATE 6IND TRAY

UPC: 785055402121

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 6 inches side rail height 6 inches width closure end plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici