text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPW506SNCVO9048

Description:  PG COV. 5IN 6W SNC VO 90D48R

UPC: 785055397816

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 5 inches side rail height 6 inches width solid non-flanged cover vertical outside bend 90 degree 48 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here