text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW430VFCVO4548

Description:  PG COV. 4IN 30W VFC VO 45D48R

UPC: 785055395898

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 4 inches side rail height 30 inches width ventilated flanged cover vertical outside bend 45 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici