text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42SNCVI9048

Description:  PG COV. 42W SNC VI 90D48R

UPC: 785055394464

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 42 inches width solid non-flanged cover vertical inside bend 90 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici