text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW06VFCVI4524

Description:  PG VTD. FLNG CVR 6INW IV-45 24INRAD

UPC: 785055380757

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel 6 inches width ventilated flanged cover vertical inside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici