text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF61812VHLR

Description:  PG 18IN-12IN 6IND LR VTD.

UPC: 785055625414

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 6 inches side rail height 18 inches x 12 inches width ventilated horizontal left reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici