text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF309VVI3012

Description:  PG 1PC FIT 3IN 9W VEN VI 30D12R

UPC: 785055367284

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 9 inches width ventilated vertical inside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici