text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF212SHB6036

Description:  PG 12INW 2IND H-60 36INRAD SLD.

UPC: 785055360988

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel one-piece tray fitting 2 inches side rail height 12 inches width solid trough horizontal bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici