text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF73012LHSR

Description:  PG FIT 7IN 30X12W LAD HSR

UPC: 785055352655

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 7 inches side rail height 30 inches x 12 inches width ladder horizontal straight reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici