text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF72406SRT12

Description:  PG FIT 7IN 24X6W SOL RT 12R

UPC: 785055349419

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 7 inches side rail height 24 inches x 6 inches width solid trough horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici