text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF706SVI3036

Description:  PG FIT 7IN 6W SOL VI 30D36R

UPC: 785055335962

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 7 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical inside bend 30 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici