text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF63609LHSR

Description:  PG FIT 6IN 36X9W LAD HSR

UPC: 785055332961

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 6 inches side rail height 36 inches x 9 inches width ladder horizontal straight reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici