text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF60924LEX48

Description:  PG FIT 6IN 9X24W LAD EX 48R

UPC: 785055318330

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 6 inches side rail height 9 inches inches x 24 inches width ladder horizontal expanding cross 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici