text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF51206SRT48

Description:  PG FIT 5IN 12X6W SOL RT 48R

UPC: 785055297604

Made or assembled in Canada.

Pre-galvanized steel fitting 5 inches side rail height 12 inches x 6 inches width solid trough horizontal reducing tee 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici