text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP3606L18120

Description:  PG TRAY 6IN 6W LAD STR. 10FT

UPC: 785055426608

Made or assembled in Canada.

Series 3 pre-galvanized steel straight length 6 inches side rail height 6 inches width ladder 18 inches rung spacing 120 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici