text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMO256-4-5

Description:  O TYPE MKER YEL:5(CD/500)AWG10-6

UPC: 786209905604

SMO Series Vinyl Sleeve Marker on a Compact Disc - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter .147 - .256 inches, Holders: use with holders SMKH or SMOH, Wire Range 10-6AWG, Color Yellow, Legend 5, Packaging Compact Disc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Yellow

Légende

5

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

10-6 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici