text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC197-4-SH

Description:  CLIP-ON MKER YEL:/(BAG/200)AWG12-10

UPC: 786209993410

SMC Series Vinyl Sleeve Clip On Marker - Open Clip-On, Recommended Wire Diameter .157 - .197 inches, Wire Range 12-10AWG, Color Yellow, Legend /, Packaging Strips
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Yellow

Légende

/

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Diamètre

0.157-0.2 in , 4-5 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant