text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW736SFCVO4512

Description:  HDG COV. 7IN 36W SFC VO 45D12R

UPC: 785055193715

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 7 inches side rail height 36 inches width solid flanged cover vertical outside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici