text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW730SNCVO4536

Description:  HDG COV. 7IN 30W SNC VO 45D36R

UPC: 785055193388

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 7 inches side rail height 30 inches width solid non-flanged cover vertical outside bend 45 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici