text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW512SNCVO6036

Description:  HDG CVR 12INW OV-60 36INRAD

UPC: 785055182399

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 5 inches side rail height 12 inches width solid non-flanged cover vertical outside bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici