text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW509HCC

Description:  HDG ACC. 5IN 9W HD COVER CLAMP

UPC: 785055630753

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 5 inches side rail height 9 inches width heavy-duty cover clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici