text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW4VOB6024

Description:  HDG BARRIER 4IND TRAY OV-60 24IN R

UPC: 785055175100

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 4 inches side rail height vertical outside bend barrier strip 60 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici