text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW42SNCVI4512

Description:  HDG COV. 42W SNC VI 45D12R

UPC: 785055177975

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 42 inches width solid non-flanged cover vertical inside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici