text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW409SFCVO6048

Description:  HDG COV. 4IN 9W SFC VO 60D48R

UPC: 785055175902

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 4 inches side rail height 9 inches width solid flanged cover vertical outside bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici