text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW336WPS

Description:  HG 3IN 36W WALL PEN SLEEVE

UPC: 785055970477

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3 inches side rail height 36 inches width wall penetration sleeve
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Élément coupe-feu non compris

Application

Conçu pour traverser les murs et les murs coupe-feu

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici