text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW312CEP

Description:  HDG ACCESSORIES

UPC: 785055172031

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 3 inches side rail height 12 inches width closure end plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici