text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW24VFCVI3048

Description:  HDG COV. 24W VFC VI 30D48R

UPC: 785055169529

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 24 inches width ventilated flanged cover vertical inside bend 30 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici