text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHW24SNCVI6012

Description:  HDG CVR 24INW IV-60 12INRAD

UPC: 785055169215

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel 24 inches width solid non-flanged cover vertical inside bend 60 degree 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here