text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF618SVI9024

Description:  HDG 18INW 6IND IV-90 24INRAD SLD.

UPC: 785055159339

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece tray fitting 6 inches side rail height 18 inches width solid trough vertical inside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici