text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF609SVI6024

Description:  HDG 1PC FIT 6IN 9W SOL VI 60D24R

UPC: 785055157373

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece tray fitting 6 inches side rail height 9 inches width solid trough vertical inside bend 60 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici