text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHTF06HTC24

Description:  GALV CANAL RAC 6LRG COUV T 24R

UPC: 753554112117

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle pour raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisation, largeur 6 pouces, té horizontal, rayon 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Cover for cable support system

Special Features

24 inch radius

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

6 in

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here