n° de catalogue : SHF730LVI6036
Description: HDG FIT 7IN 30W LAD VI 60D36R
UPC: 785055134831
Made or assembled in Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 7 inches side rail height 30 inches width ladder vertical inside bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Category |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
30 po |
|
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |